Nuevos productos

CREAMOS CONEXIONES

Nuevos productos

LAPP apuesta por productos innovadores de alta calidad, soluciones de conexión completas y una asistencia competente como socio experto. Para nosotros, desarrollar nuevos productos significa comprender los retos a los que se enfrentan nuestros clientes y situarlos en el centro de nuestra oferta de servicios. De este modo, encontramos constantemente soluciones de conexión nuevas e innovadoras que ayudan a satisfacer las crecientes necesidades de la industria de forma específica.

No nos limitamos a resolver los retos específicos de cada cliente. Nuestra ambición de ser líderes tecnológicos nos impulsa a identificar y actuar sobre las tendencias tecnológicas clave en una fase temprana, incluso antes de que los clientes soliciten las soluciones correspondientes.

La calidad es lo más importante para nosotros. Por eso, todas nuestras soluciones de conexión y materiales se someten a pruebas en nuestros centros de ensayo. Nuestros expertos desarrollan los productos adecuados para su sector y sus necesidades. Ya sea para la comunicación industrial, la tecnología ferroviaria, la industria de alimentación y bebidas o para maquinaria e instalaciones industriales, nuestros productos le ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que necesita.

Maquinaria e instalaciones industriales

Cables

lapp 1023951 oelflex-servo-zerocm-3x2-5-1g1-5 cable-side-view 251023

ÖLFLEX® SERVO zeroCM

Excelente rendimiento EMC. Nuestro cable para motores para instalación fija con cubierta exterior de PVC y tecnología zeroCM® reduce las corrientes de fuga hasta en un 60% y permite casi duplicar la longitud de instalación. Aproveche su atractiva relación calidad-precio, la certificación UL/CSA y la tensión de funcionamiento de 1000 V.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 10024021 oelflex-servo-718-ch-zerocm-3x2-5-1g1-5-2x1-5- cable 251024

ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM

Máxima seguridad para las personas y las máquinas. Este cable servo libre de halógenos minimiza la propagación de las llamas, la formación de humo y los gases tóxicos. La tecnología zeroCM® integrada reduce las corrientes de fuga hasta en un 60%, disminuye las interferencias EMC y permite casi duplicar las longitudes de instalación, lo que garantiza la máxima disponibilidad del sistema y un funcionamiento fiable.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

 

lapp 45612022 copper-rope-bare-class-2-1x16 cable-side-view 251023

Cable de cobre desnudo clase 2

A veces, menos es más: el cable de cobre desnudo sin estañar, conforme a la clase de conductor 2, se utiliza para la compensación de potencial en sistemas de puesta a tierra secos y protegidos, como los que se encuentran en interiores. En comparación con un conductor de cobre estañado, ofrece una mayor conductividad eléctrica, una mayor conductividad térmica y una mejor conformabilidad durante la instalación.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 4190117 oelflex-wire-ms-b-1x1-gnye cable 251023

ÖLFLEX® WIRE MS B

El conductor de cobre desnudo y sin estañar de este cable unipolar garantiza la máxima resistencia de la conexión durante la soldadura ultrasónica y también reduce el desgaste de las herramientas, ya que no se produce la abrasión perjudicial del estaño. Mientras que la alta tensión de prueba garantiza un alto nivel de seguridad eléctrica, las múltiples certificaciones del producto permiten su uso internacional y, por lo tanto, simplifican su almacenamiento.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 1249127 oelflex-heat-125-sc-a-1x0-5-bk cable 250612

ÖLFLEX® HEAT 125 SC A

La seguridad ante todo. El núcleo individual sin halógenos con certificación UL para la región de Norteamérica es altamente ignífugo y se caracteriza por su baja toxicidad y densidad de humo en caso de incendio. Esto hace que sea particularmente ideal para la protección de personas y bienes. Además, puede resistir temperaturas extremas de -50 °C a +125 °C sin daños.

Ver producto en el portal digital >>

Conectores

lapp 381167925 epic powerlock 2-0 a6 bn-Bottom

EPIC® POWERLOCK

Nuestro conector circular unipolar es realmente imprescindible cuando se trata de transmitir corrientes elevadas para aplicaciones móviles. Por ejemplo, se puede usar en eventos o para el transporte marítimo. Gracias a la función de desbloqueo integrada, es posible enchufarlo y desenchufarlo rápidamente sin necesidad de herramientas adicionales.

Ver producto en el portal digital >>

lapp 381167927 epic powerlock 2 0 dp m12-bottom

Contactos EPIC® POWERLOCK

Ofrecemos nuestros contactos para los conectores circulares de la serie EPIC® POWERLOCK en tres tipos de conexión diferentes. Contamos con contactos de tornillo y de tornillo axial para que la unión mediante tornillos sea de fácil mantenimiento sin necesidad de herramientas especiales. Si desea una conexión a prueba de vibraciones con un contacto de máxima fiabilidad, el contacto de engarzado es la mejor opción.

Ver producto en el portal digital >>

EPIC M23P A3

Serie EPIC® M23P

Además de la variante de 8 pines, ahora también contamos con una variante de 6 o 9 pines.

Novedad para nuestro conector de motor M23 en ángulo: Una opción con superficie cromada, lista para pintar. 

Ver producto en el portal digital >>

Prensaestopas y sistemas pasacables

lapp 52220180 skintop multi version 8-bottom

SKINTOP® MULTI

Innovadora tecnología de membrana que impresiona: el sistema de entrada múltiple con una membrana de gel elástica única permite la entrada estanca al polvo y al agua de hasta 30 cables sin montar en la carcasa. Los pasacables están claramente etiquetados y no es necesario perforarlos previamente. Las variantes del artículo difieren en el número y el diámetro de los cables.

Ver producto en el portal digital >>


Comunicaciones industriales

Cables y latiguillos

lapp 7433508079 epic-mc04c3lsdsbp-22rg10- assembly 251023

EPIC® ClickConnect M12D

¡Ahorre tiempo con ClickConnect! Este cable de conexión Ethernet altamente flexible para piezas móviles de máquinas y cadenas portacables en redes PROFINET ofrece una conexión rápida con conectores push-pull M12 preparados para el futuro, conformes con la norma DIN EN IEC 61076-2-010: simplemente enchúfelo en lugar de atornillarlo, ¡un verdadero ahorro de tiempo para muchas conexiones! Los conectores son resistentes a las vibraciones y robustos.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433508080 epic-mc17c3lsasbp-26ck10- assembly 251023

EPIC® ClickConnect M12A

¡Ahorre tiempo con ClickConnect! Este cable de conexión para sensores/actuadores altamente flexible para piezas móviles de máquinas y cadenas portacables ofrece una conexión rápida con conectores push-pull M12 preparados para el futuro, conformes con la norma DIN EN IEC 61076-2-010: simplemente enchúfelo en lugar de atornillarlo, ¡un verdadero ahorro de tiempo para muchas conexiones! Los conectores son resistentes a las vibraciones y robustos.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

lapp 7433508090 epic-mc08c3lsxsbp-26rg10- assembly 251023

EPIC® ClickConnect M12X

¡Ahorre tiempo con ClickConnect! Este cable de conexión Ethernet altamente flexible para piezas móviles de máquinas y cadenas portacables ofrece una conexión rápida con conectores push-pull M12 preparados para el futuro, conformes con la norma DIN EN IEC 61076-2-010: simplemente enchúfelo en lugar de atornillarlo, ¡un verdadero ahorro de tiempo para muchas conexiones! Los conectores son resistentes a las vibraciones y robustos.

Disponible próximamente
Solicitar información >>

Nuevos productos

UNITRONIC® BUS ASI

Tanto si desea automatizar la fábrica como optimizar la intralogística. Nuestro cable de bus de campo con AS-Interface es ideal para ello. Ofrecemos tres materiales de cubierta (caucho, TPE, PVC) y opciones de larga distancia y certificación UL para que no le falte nada. Las cubiertas están disponibles en diferentes colores (rojo, amarillo, negro y gris) de acuerdo con la especificación AS-International.

Ver producto en el portal digital >>

lapp 21700230 unitronic-bus-asi-g-2x1-5-gy cable 250703

UNITRONIC® BUS ASI FD

Tanto si desea automatizar la fábrica como optimizar la intralogística. Nuestro cable de bus de campo altamente flexible con AS-Interface es ideal para estas aplicaciones. Ofrecemos tres materiales de cubierta (PUR, FRNC, TPE) y opciones de larga distancia y certificación UL para que no le falte nada. Las cubiertas están disponibles en diferentes colores (amarillo, negro y gris) de acuerdo con la especificación AS-International.

Ver producto en el portal digital >>

lapp 26800908 hitronic-b3k-a-dq-zn-b2y-8-g657a1 cable 250703 1

HITRONIC® BxK

El cable de fibra óptica para exteriores destinado al uso en redes WAN es extremadamente versátil y puede tenderse directamente sobre el suelo. Es ideal, por ejemplo, para parques solares y eólicos. Gracias a las fibras monomodo conformes con la norma ITU-T G.657.A1, es posible realizar una instalación sin complicaciones incluso en espacios reducidos, ya que las fibras pueden soportar curvas cerradas sin pérdida de señal.

Ver producto en el portal digital >>

lapp 26810908 hitronic-bt4k-a-dq-zn-b2y-8-g657a1 cable 250703 1

HITRONIC® BTxK

El cable de fibra óptica para exteriores destinado al uso en redes WAN es extremadamente versátil y puede tenderse directamente sobre el suelo. Es ideal, por ejemplo, para parques solares y eólicos. Las fibras monomodo conformes con la norma ITU-T G.657.A1 garantizan una alta resistencia a la flexión. Junto con el alivio de tensión especialmente elevado, también puede hacer frente a entornos de instalación exigentes.

Ver producto en el portal digital >>

lapp 7433500051 etherline-drivecliq-0-95 assembly 250612

Latiguillos ETHERLINE® DriveCliq 6SL3060 RJ45

Para la comunicación en el sistema de servoaccionamiento: El cable de conexión RJ45 montado en ambos extremos permite un intercambio de datos sin pérdidas y sin interrupciones entre las unidades de control SIEMENS® SINAMICS (PLC). Es compatible con la interfaz del sistema DRIVE-CLiQ® (corresponde a 6SL3060). El diseño del cable y la robustez de los materiales garantizan una larga vida útil.

Ver producto en el portal digital >>

lapp 24443005 ie-pnc-5-m8d-s-2-p-2-22-7-rj45 assembly 250606

Latiguillos ETHERLINE® PN FD Cat.5

Nuestro cable de conexión Cat.5e altamente flexible es perfecto para aplicaciones PROFINET en espacios reducidos. El conector M8D ocupa poco espacio, por lo que puede instalarse incluso en espacios reducidos. Con forma recta o en ángulo, con un extremo abierto o ensamblado por ambos lados, con los conectores RJ45, M8D o M12D, usted decide.

Ver producto en el portal digital >>

Conectores

lapp 7433500231 epic-data-m12d4ms-incable-rj45ms bottom 250612

Adaptador en el cable EPIC® DATA M12 RJ45

Con este adaptador de alta calidad, ahora puede conectar los cables de conexión RJ45 y M12 en un abrir y cerrar de ojos. No es necesario un complejo recableado de sus sistemas: una simple conexión a izquierda y derecha es todo lo que necesita para una transmisión de datos inmediata y estable. El adaptador es apto para entornos industriales difíciles y está disponible con la codificación M12D o M12X. 

Ver producto en el portal digital >>

EPIC DATA M12-RJ45

Adaptador EPIC® DATA M12 RJ45 90°

A pesar de las tormentas o nieve en el campo, el cuadro de distribución debe permanecer limpio. Este conector garantiza una transición fluida de los datos del exterior al interior. La vía de paso del cuadro de distribución conecta un cable de conexión M12 a un cable de conexión RJ45 y permite un sellado perfecto. 

Ver producto en el portal digital >>