e-Shop

Conectores industriales EPIC®

Conectores robustos, resistentes y fiables para la industria.

Conectores industriales

¿Qué es un conector industrial?

Por definición, un conector industrial es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. La conexión puede ser temporal, para equipos portátiles y puede exigir una herramienta para montaje y desmontaje o puede ser una conexión permanente entre dos cables o aparatos. Un conector estará formado en la mayoría de ocasiones, de un inserto (parte plástica) y los terminales (apéndices de conexión) los cuales serán macho o hembras. 

¿Cuáles son los tipos de conexión más usados en la industria?

  • Tornillo
    Conexión establecida gracias al conformado de un terminal directamente sobre el conductor de un cable.
  • Clema o cepo
    Conexión mediante la fuerza constante de una clema o cepo ejercida sobre el conductor de un cable.
  • Crimpado
    Conexión establecida gracias al conformado de un terminal directamente sobre el conductor de un cable
  • Soldadura
    Conexión realizada mediante la aportación de una aleación de metal fundido (generalmente estaño) entre un terminal y el conductor del cable.

¿Qué criterios se debe tener en cuenta en el momento de escoger un conector?

En el momento de escoger el conector industrial adecuado para una aplicación debe tenerse muy claro el uso para el cual va a estar destinado. Una forma de saberlo es respondiendo las siguientes preguntas:

  • ¿Dónde se va a instalar? ¿Interior o exterior?
    Debemos conocer el lugar donde será instalado pues esto nos determinará el tipo y el material de la carcasa o capota
  • ¿Qué condiciones tiene que soportar? agua, humedad, frio, calor …
    Es muy importante conocer en que tipo de ambiente se intalará y bajo que temperaturas estará expuesto para determinar el tipo carcasa o capota
  • ¿Quién lo va a instalar? operario cualificado, personal de mantenimiento, personal de limpieza..
    Si conocemos de antemano el tipo de operario o las condiciones en las cuales deberá realizar el trabajo, nos facilitará la elección del tipo de conexión a utilizar

  • ¿Qué tipo de instalación se va a realizar? ¿Ocasional o permanente?
    Conociendo el tipo de instalación, podremos determinar con mas precisión, si debemos acudir a un sistema de fácil conexión/desconexión (conectores rectangulares) o bien solo deberá conectarse/desconectarse ocasionalmente (conectores circulares)

  • ¿Qué tipo de datos o protocolo de conexión debo cumplir? Ethernet, PROFINET®..
    Conociendo el protocolo, podemos identificar mejor nuestra necesidad de conexión, tipo RJ45, M12 ...

Podemos englobar los conectores en tres grandes grupos

  • Conectores rectangulares: conectores robustos, aptos para aplicaciones industriales, con fácil conexión y desconexión, resistentes condiciones adversas…
  • Conectores ciculares: pensados para conexiones permanentes, conexión de señales, conexiones de alimentación en motores/servomotores
  • Conectores de datos: para aplicaciones industriales, tanto en Ethernet Industrial, PROFINET®... como en los sistemas de transmisión de datos para bus de campo

Conectores industriales de LAPP

Los conectores industriales EPIC® se han utilizado con éxito en las aplicaciones más diversas en todo el mundo durante muchos años,  por ejemplo, en la fabricación de maquinaria e instalaciones industriales, para alimentación, control, medición, envío de datos y regulación de motores y actuadores eléctricos. Gracias a su fiabilidad tendrá la confianza de que si usa EPIC® su producción será segura.

Los conectores EPIC® están disponibles como componentes individuales o en kits ya configurados. De esta forma, usted puede seleccionar la mejor solución para satisfacer sus demandas de materiales: carcasas, insertos y contactos.

Las principales áreas de aplicación son:

  • Maquinaria industrial
  • Sistemas de accionamiento y automatización industrial
  • Ingeniería de medición y control
  • Electrónica y telecomunicaciones
  • Sistemas fotovoltaicos

Conozca más en detalle nuestras soluciones de acuerdo al tipo de conector industrial