EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Conectores circulares con contactos para soldar, de 21 polos y 26 polos

Base de panel EPIC® R3.0 señal para 26 contactos

  • Conector compacto y fiable para cables de señal
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaAhorro de espacio

Referencia DenominaciónDiseñoContactosConfiguración de contactosCodificaciónModelo de sujeciónUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

R 3.0 A
00008747
SIGNAL R 3.0 Ainserto (macho)1 - 21Parte-ENØ 3,2mm (4x)5
00008825
SIGNAL R 3.0 Ainserto (macho)1 - 26Parte-ENØ 3,2mm (4x)5
00008867
SIGNAL R 3.0 Ahembra1 - 21Parte-PNØ 3,2mm (4x)5
00008746
SIGNAL R 3.0 Ahembra1 - 26Parte-PNØ 3,2mm (4x)5

Beneficios

  • Elevada densidad de contactos en un espacio pequeño
  • Conector en versión soldada para mayor facilidad de mantenimiento

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Tecnología de medición y control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 24V AC / 60VDC

Test de voltaje

  • 1,5 kV

Corriente nominal en A

  • 7,5 A

Resistencia de contacto

  • < 3 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre dorado

Número de contactos

  • 21 polos / 26 polos

Tipo de conexión

  • Conexión soldada: hasta 1,0 mm²:

Material

  • Carcasa: aleación de cobre niquelado
    Inserto: termoplástico,
    Sellado: neopreno

Grado de protección:

  • IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.