
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1
Conectores circulares con contactos para soldar, de 21 polos y 26 polos
Base de montaje EPIC® R3.0 para montaje trasero en pared señal para 26 contactos
- Conector compacto y fiable para cables de señal
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Elevada densidad de contactos en un espacio pequeño
- Conector en versión soldada para mayor facilidad de mantenimiento
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Tecnología de medición y control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 24V AC / 60VDC
Test de voltaje
- 1,5 kV
Corriente nominal en A
- 7,5 A
Resistencia de contacto
- < 3 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre dorado
Número de contactos
- 21 polos / 26 polos
Tipo de conexión
- Conexión soldada: hasta 1,0 mm²:
Material
- Carcasa: aleación de cobre niquelado
Inserto: termoplástico,
Sellado: neopreno
Grado de protección:
- IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- La carcasa está disponible con insertos de contactos macho o hembra. Las configuraciones de contactos corresponden a las versiones ilustradas. Insertos con contactos macho (parte E) con giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj). La configuración de contactos de los insertos con contactos hembra es opuesta (parte P = giro a la izquierda, lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.