ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
Cubierta exterior amarilla para señalizaciones especiales
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW, cable flexible de PVC, con código de colores. Cables de alimentación y control con cubierta exterior amarilla para funciones de aviso, 450/750 V, también para YSLY o YY
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Para la señalización de circuitos de seguridad
Beneficios
- Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV
Ámbito de uso
- Para circuitos eléctricos que permanecen activos tras la desconexión del suministro eléctrico principal
- Bases de enchufes de servicio y circuitos de iluminación en cuadros y armarios eléctricos de conmutación
- Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
Norm references / Approvals
- Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento de PVC LAPP P8/1
- Cubierta: PVC, amarillo (similar a RAL 1016)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Código de identificación de conductores
- VDE 0293-308 (Apéndice T9)
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 450/750 V
Instalación fija, protegida:
U0/U: 600/1000 V
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
