ÖLFLEX® 450 P

Cable para equipos manuales resistente al aceite y a la abrasión con indicador de desgaste

ÖLFLEX® 450 P, cable de alimentación con cubierta doble de PUR/PVC de color amarillo resistente al aceite y a la abrasión con indicador de desgaste para uso en equipos portátiles

  • Cubierta Dual de PUR / PVC de eficiencia operativa
  • Indicador de desgaste integrado

Resistencia mecánicaResistente a aceites

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® 450 P
0012101
2 X 1.0819,282
0012102
3 G 1.08.42989
0012202
3 G 1.59.343120
00122033
4 G 1.510.158160
00122043
5 G 1.510.972179
0012302
3 G 2.510.872186
00123043
5 G 2.513.6120283

Beneficios

  • Buena relación calidad - precio
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • El color de la cubierta exterior incrementa la seguridad y la percepción visual
  • Los daños mecánicos graves producidos en la cubierta amarilla se vuelven visibles debido a la cubierta interior roja

Ámbito de uso

  • Dispositivos eléctricos portátiles como, por ejemplo, taladros, lijadoras, sierras de vaivén o rectificadoras
  • Cable para alimentación
  • Aparatos portátiles para casa y jardín
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Buena resistencia a aceites
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Superficie de baja adherencia
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de base de PVC
  • Conductores trenzados entre sí
  • Cubierta interior: PVC - color rojo
  • Cubierta: PUR – color amarillo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.