H05BQ-F / H07BQ-F

Cable de alimentación con cubierta PUR armonizado (HAR)

Cable de alimentación de PUR, armonizado H05BQ-F / H07BQ-F para uso resistente a aceites y a la abrasión en aparatos eléctricos manuales y/o máquinas de construcción.

  • Gran resistencia mecánica
  • Buena resistencia a aceites
  • Norma de diseño H05BQ-F/H07BQ-F

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceites

CEHAREAC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

H05BQ-F U0/U: 300/500 V
0013600
2 X 0.755.7 - 7.414,450
0013601
3 G 0.756.2 - 8.121,664
00136023
4 G 0.756.8 - 8.828,878
00136033
5 G 0.757.6 - 9.93698
0013610
2 X 1.06.1 - 819,260
0013611
3 G 1.06.5 - 8.52974
00136123
4 G 1.07.1 - 9.338,492
00136133
5 G 1.08 - 10.348114
H07BQ-F U0/U: 450/750 V
0013620
2 X 1.57.6 - 9.82987
0013621
3 G 1.58 - 10.443108
00136223
4 G 1.59 - 11.658137
00136233
5 G 1.59.8 - 12.772165
0013630
2 X 2.59 - 11.64890
0013631
3 G 2.59.6 - 12.472161
00136323
4 G 2.510.7 - 13.896206
00136333
5 G 2.511.9 - 16.3120254

Beneficios

  • Uso armonizado en Europa
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • El color de la cubierta exterior incrementa la seguridad y la percepción visual

Ámbito de uso

  • Dispositivos eléctricos portátiles como, por ejemplo, taladros, lijadoras, sierras de vaivén o rectificadoras
  • Obras, cámpings, tecnología escénica
  • Maquinaria de construcción
  • Maquinaria agrícola.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Resistente a aceites
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Flexible hasta -40 °C.
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 50525-2-21
  • Norma de diseño H05BQ-F/H07BQ-F

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de goma
  • Conductores trenzados entre sí
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color de cubierta: naranja

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible:
    12.5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.