ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Screened servo cable with PUR outer sheath for highly dynamic power chain application - certified
Cable servo apantallado, con cubierta PUR, para instalación en cadenas portacables - certificado

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP, cable servo apantallado para aplicaciones de cadenas portacables de alta dinámica en condiciones severas con certificación UL/CSA AWM y VDE

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Ampliadas las posibles configuraciones del producto

Libre de halógenosResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUProbado por VDEC_RUEACFire

No data available for display
No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior en mm aprox.Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
0027950
4 G 1,59.179140
0027951
4 G 2,510.6129197
0027952
4 G 411.9186268
0027953
4 G 614.5296397
0027954
4 G 1017.5449591
0027955
4 G 1621.6716955
0027956
4 G 2525.210731337
0027957
4 G 3528.614801769
0027958
4 G 5033.421152468
0027930
4 G 0,75 + (2 x 0,5)11.085,5155
0027925
4 G 1 + (2 x 0,5)11.597,4164
0027931
4 G 1 + (2 x 1,0)11.7106,7174
0027926
4 G 1,5 + (2 x 0,5)12.0117,2187
0027948
4 G 1,5 + (2 x 1,0)12.2129,9202
0027932
4 G 1,5 + (3 x 1,0)12.0143,8220
0027959
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.6135261
0027927
4 G 2,5 + (2 x 0,5)12.6161,2243
0027978
4 G 2,5 + (2 x 1,0)13.5169,2253
0027933
4 G 2,5 + (3 x 1,0)13.5204,3294
0027960
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.4188318
0027981
4 G 4 + (2 x 1,0)14.8238,9359
0027934
4 G 4 + (3 x 1,0)14.7250361
0027961
4 G 4 + (2 x 1,5)14.8235385
0027982
4 G 6 + (2 x 1,0)16.8339,5469
0027962
4 G 6 + (2 x 1,5)16.8329486
0027935
4 G 6 + (3 x 1,5)16.5381,4505
0027983
4 G 10 + (2 x 1,0)18.8530,1689
0027963
4 G 10 + (2 x 1,5)19.4515701
0027936
4 G 10 + (3 x 1,5)19.7568,9722
0027984
4 G 16 + (2 x 1,0)22.8786,7985
0027964
4 G 16 + (2 x 1,5)23.17571048
0027937
4 G 16 + (3 x 1,5)23.3824,61030
0027965
4 G 25 + (2 x 1,5)26.611471532
0027966
4 G 35 + (2 x 1,5)30.915382097
0027967
4 G 50 + (2 x 1,5)34.021812721
0027968
4 G 1,0 + 2 x (2 x0,75)11.6138,4284
0027969
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)12.2159313
0027970
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.6207395
0027980
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)16.1274466
0027971
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)16.3344485
0027972
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.1436588
0027973
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)21.8610819
0027974
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)25.58011135
0027975
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)28.811871559
0027976
4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)30.915882093
0027977
4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)36.325572920

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Adecuado para uso con las gamas de servomotores de los fabricantes líder en el mercado
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Materiales libres de halógenos
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a aceites

Norm references / Approvals

  • N.º de Reg. VDE 8591 (0027925,..926,..927,..930 en preparación), UL AWM Style 20234, cULus AWM I/II A/B, 1000 V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000 V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Ejecución individual del artículo:
    conductores de alimentación sin o con uno o dos pares de cables de control apantallados por separado juntos en longitudes de trenzado cortas; conductores de alimentación con tripletes de cables de control juntos en longitudes de trenzado cortas
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano (PUR) naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Versiones de un solo par: ejecución individual del artículo negro; blanco o marrón; blanco
    Versiones de dos pares: negro con números en blanco 5; 6; 7; 8
    Pares de 0,34 mm²: WS/BR/GN/GE
    Versiones de tres hilos: negro con números en blanco 1; 2; 3

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible: a partir de 7,5 veces el diámetro exterior (hasta 16 mm²), a partir de 10 veces el diámetro exterior (a partir de 25 mm²)
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor / Pantalla: 2 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.