UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Cables apantallados de datos con conductores de protección y pares trenzados de 7 hilos
UNITRONIC® Li2YCY (TP): cable de datos de PVC apantallado de baja frecuencia y baja capacitancia con código DIN 47100, pares de conductores individuales PE trenzados, cableado de interfaz RS422 / RS485
Cables para RS485/RS422
Beneficios
- El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
- Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
Ámbito de uso
- Especialmente indicado para el cableado de sistemas de datos con velocidades de transmisión de hasta 10Mbit/s. Adecuado para interfaces de señal RS422 y RS485
- Para instalación fija y uso flexible limitado.
- Apto para utilización en locales secos o mojados.
- Cable de señalización, control y medición, para la transmisión de bajas señales sensibles y altas velocidades de bit
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP), con cubierta exterior (Yv) negra reforzada y un espesor de pared con promedio nominal mínimo de al menos 1,8 mm, está diseñado para su uso en interiores y exteriores, así como para aplicaciones en las que las cubiertas exteriores reforzadas pueden demostrar ser ventajosas
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812
Composición de producto
- Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
- Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
- Formación en pares trenzados
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior de PVC
Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)
Capacidad mutua
- A 800 Hz: máx. 60 nF/km
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Conductor trenzado, basado en VDE 0881, de 7 hilos
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Atenuación de paradiafonía
- Hasta 1 MHz mín. 50 dB
- Hasta 10 MHz mín. 40 dB
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 2.000 V
- Conductor/pantalla: 1000 V
Impedancia característica
- 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- TERMI-POINT® es una marca registrada de AMP
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.