UNITRONIC® BUS LD

Cable de bus con cubierta exterior de PVC, para el uso en distintos sistemas de bus

Para sistemas de bus, como p. ej. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. No propagador de la llama, homologación UL, código ident. conductor DIN 47100. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

LD = "Long Distance" (distancias largas)

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

UL

Referencia DenominaciónNúmero de pares y mm² por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Para instalación fija
2170203
UNITRONIC® BUS LD1 x 2 x 0,225,71837
2170204
UNITRONIC® BUS LD2 x 2 x 0,227,12845
2170205
UNITRONIC® BUS LD3 x 2 x 0,227,23772
Para instalación fija: certificación UL/CSA CMX
2170803
UNITRONIC® BUS LD A1 x 2 x 0,225,71839

Beneficios

  • Válido para sistemas Bus múltiples basados en RS485 / RS422

Ámbito de uso

  • Para instalación fija de sistemas bus.
    Máximo apantallamiento electromagnético.
  • Cable BUS para sistemas como Modbus, SUCOnet P, Modulink P, Varinet-P.
  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • La velocidad digital señalada permite las siguientes longitudes máximas de cable para un segmento de bus:
  • 9,6-93,75 kbit/s = 1.200m
  • 187,5kbit/s=máx. 1.000 m
  • 500 kBit/s = máx. 400 m

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UNITRONIC®BUS LD A: versión UL con certificación; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 y CSA C22.2 n.º 214-02
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Conductor cobre desnudo, 7 hilos
  • Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
  • Código de colores según DIN 47100
  • Pantalla total con hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PVC, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 186 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 100 - 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Flexión: de -5 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Modubus está asignado a Modbus-IDA organization. SUCOnet P es una marca registrada de Moeller-Group. Modulink P es una marca registrada de Weidmüller GmbH & Co. VariNet es una marca registrada de Pepperl+Fuchs GmbH
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.