e-Shop

Alicates para bridas de cable Steel Gun HT-338

STEEL GUN HT-338, alicates para montaje rápido y económico de bridas de acero inoxidable hasta ancho 7,9 mm, evita los bordes afilados y por lo tanto reduce al mínimo el riesgo de lesiones graves

Ahorro en tiempo de instalación

Referencia Descripción de la piezaPara bridas de sujeciónMáx. anchura de brida de sujeción (mm)D x V (mm)Peso kgUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

83250022
FLEXIMARK® HT-338Acero inoxidable7.9178 x 1400,561

Beneficios

  • Útil herramienta de procesamiento para bridas de acero inoxidable (de hasta 0,3 mm de grosor)
  • Una vez lograda la tensión establecida, el extremo de la brida de sujeción se corta de forma automática
  • Se han evitado los filos cortantes
  • La fuerza de pelado se puede ajustar en incrementos

Ámbito de uso

  • Para bridas de sujeción de acero inoxidable

Aviso

  • Garantizado hasta 2.000 tirones
  • Utilice el tornillo de ajuste para lograr un corte óptimo; la fuerza de apriete correcta depende del tipo de cable utilizado
  • Further spare parts are available

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta para bridas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de mecanizado para bridas de sujeción

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.