e-Shop

Alicates para bridas de cable Ty-Gun ERG 50 / TY-GUN ERG 120

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120, alicates para bridas que permiten un montaje rápido y económico de las bridas.

Anillo push mejorado, amortiguación de barra de conexión y de cuchillas optimizada

Ahorro en tiempo de instalaciónRobusto

Referencia Descripción de la piezaPara bridas de sujeciónAnchura de brida de sujeción (mm)Peso kgUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50Plástico2.4 - 4.80,261
62120121Cuchillas de repuesto Ty-Gun ERG 50Plástico2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120Plástico4.8 - 7.60,2781
62120126Cuchillas de repuesto Ty-Gun ERG 120BPlástico4.8 - 7.6-1

Beneficios

  • Cabeza giratoria de 360° para una cómoda posición de montaje
  • Rueda de ajuste de fácil acceso para el par de apriete en el mecanismo de corte de automatización
  • Amplia apertura de alimentación (ancho 25,4 mm) que facilita la inserción de las bridas
  • Diseño ergonómico (diseño redondeado) y facilidad de uso
  • Reduce el esfuerzo para el usuario

Ámbito de uso

  • Pistola de cables para bridas de sujeción de poliamida
  • Permite una adhesión, fijación y montaje rápido y económico de las bridas de sujeción de poliamida
  • Aumenta la vida útil debido a la óptima configuración de la tensión de las bridas
  • Previene la caída de residuos - impide la caída del resto de las bridas

Características de producto

  • Diámetro de agarre ajustable, permite la adaptación al tamaño de la mano del usuario
  • El mecanismo de anti retroceso previene temblores
  • Almacenamiento sencillo y práctico de la cuchilla de repuesto (1 cuchilla de repuesto incluida en el suministro)
  • Ligero
  • Aplicador hecho de acero inoxidable garantiza una larga vida útil de la herramienta

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta para bridas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de mecanizado para bridas de sujeción

Aviso

  • La tensión es ajustable manualmente

Aviso

  • Longitud x ancho x altura:
    178x127x38 mm
  • ERG 50: 65-83 N para configuración 1,
    175-220 N para configuración 8
    ERG 120: 175-250 N para configuración 1,
    450-580 N para configuración 8

Colores disponibles

  • ERG 50: cabezal negro
  • ERG 120: cabezal naranja

Material

  • Polímero resistente a choques
  • Empuñadura de goma blanda

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.