ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
Cable para motores de baja capacitancia y doble apantallamiento, conforme con EMC (CEM)
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, cable de conexión para accionamientos eléctricos de gran rendimiento y aplicaciones SERVO, optimizado para CEM y apantallamiento doble.
- Diseño EMC optimizado
 - La simetría 3+3 reduce las interferencias de modo común así como corrientes de cojinetes
 - CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
 
Beneficios
- Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
 - Transmisión para dispositivos de alta potencia
 - La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
 - La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
 - Las versiones con cubierta exterior negra son adecuadas para el tendido a la intemperie
 
Ámbito de uso
- Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
 - Para interiores secos y húmedos
 - Industria papelera
 - Industria química.
 - Industria pesada
 
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
 
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0207 / 0250 / 0295
 
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
 - Aislamiento de polietileno (PE)
 - Conductores trenzados helicoidalmente (modelo de 3+3 conductores, es decir tierra dividida en 3 conductores)
 - Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
 - Versión con 4 conductores: cubierta de PVC transparente o negro
 - Versión con conductores 3+3: cubierta PVC negra, flexible en frío
 
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
 - Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
 
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
 - ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
 
Código de identificación de conductores
- Conductores coloreados según HD 308 S2 / VDE 0293-308
 
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
 
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
 - Instalación fija: 4 x diámetro exterior
 
Tensión nominal
- U0/U: 600/1000 V
 
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 4 kV
 - Conductor/pantalla: 4 kV
 
Conductor de protección
- G = con conductor de protección GN-YE
X = sin conductor de protección - De construcción simétrica 3+3
 
Rango de temperaturas
- Movimiento ocasional: -5ºC hasta +70ºC
Modelos de 3+3 conductores: -15ºC hasta +70ºC - Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
 
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
 - Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
 - Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
 - Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
 - Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
 - Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
 - Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
 
