ÖLFLEX® CRANE PUR
Cables de poliuretano enrollables para tensión mecánica ligera, media y alta
ÖLFLEX® CRANE PUR, cable de alimentación de baja tensión para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Enrollable, U0/U: 0,6/1 kV
- Múltiples aplicaciones posibles,uso flexible hasta -40°C
- Bajo peso debido a los diámetros reducidos
- Libre de halógenos
Beneficios
- El diámetro exterior significativamente menor comparado con los cables de goma convencionales ahorra espacio y peso
- Mayor rentabilidad gracias al uso de dispositivos con menos diámetro: bobinas, rodillos guía o dispositivos motorizados
- Cuando las operaciones de enrollado, desenrollado y guiado sometan a los cables a fuerzas de tracción intensas
- El elemento de soporte central absorbe las cargas de tensión que se producen, permitiendo el enrollamiento, desenrollamiento y desviación para cables de suspensión libre, incluso en largas distancias
- La trenza integrada previene el trenzado indeseado de los conductores, así como la formación del llamado "efecto tirabuzón"
Ámbito de uso
- Apto para uso en montacargas, sistemas transportadores, puentes grúa, etc.
- Donde los cables hayan de ser enrrollados y desenrollados, incluso guiados por tren de rodillos
- En interiores secos y húmedos, al aire libre y en aguas de uso industrial
- Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
- Las guías de montaje y manipulación de los cables ÖLFLEX® CRANE pueden encontrarse en el apéndice, tabla técnica T4. Para los cables ÖLFLEX® LIFT consultar el apéndice, tabla técnica T5
Características de producto
- Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
- Resistente a aceites, según EN 60811-404
- Gran resistencia química, térmica y mecánica
Composición de producto
- Conductor made of bare copper wires
- Aislamiento: compuesto TPE
- Elemento de central de soporte
- Trenzado de soporte integrado en la cubierta exterior
- Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
- A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 7,5 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Capacidad de carga
- VDE 298 parte 4
Rango de temperaturas
- Flexible use: -40°C to +80°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
