e-Shop

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

Cables enrollables para esfuerzo mecánico medio y bajo

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, cable de alimentación de baja tensión para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control de goma, enrollable, U0/U: 0,6/1 kV

  • Robusto y eficiente
  • Apto para uso exterior
  • Trenza textil integrada en la cubierta

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistente a aceitesResistente a radicación UV

CEVDEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006
3 G 1.51443,2190
00430053
4 G 1.514,857,6220
00430073
5 G 1.515,772260
0043008
7 G 1.518,2100,8380
0043009
12 G 1.523,9172,8720
0043010
18 G 1.523,9259,2770
0043011
24 G 1.527,1345,61000
0043012
30 G 1.530,24321320
0043013
3 G 2.515,572250
00430303
4 G 2.516,996330
00430143
5 G 2.518120390
0043015
7 G 2.520,6168510
0043016
12 G 2.527,4288970
0043017
18 G 2.527,44321100
0043018
24 G 2.531,65761450
0043019
30 G 2.536,37201950
00430203
4 G 4.018,4153,6440
00430333
5 G 4.019,6192520
00430213
4 G 6.019,8230,4530
00430343
5 G 6.021,7288690
00430223
4 G 10.023,4384830
00430003
5 G 10.025,24801000
00430233
4 G 16.025,5614,41170
00430323
5 G 16.027,57681400
00430243
4 G 25.032,69601830
00430253
4 G 35.034,813442280
00430263
4 G 50.040,619203220
00430283
4 G 70.044,826884200
00430293
4 G 95.051,236485530

Beneficios

  • Puede utilizarse como sistemas de carros portacables, en dispositivos enrolladores, poleas o en cadenas portacables
  • La trenza integrada previene el trenzado indeseado de los conductores, así como la formación del llamado "efecto tirabuzón"

Ámbito de uso

  • Apto para uso en montacargas, sistemas transportadores, puentes grúa, etc.
  • Enrollado/desenrollado durante el funcionamiento sin fijación
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
  • Las guías de montaje y manipulación de los cables ÖLFLEX® CRANE pueden encontrarse en el apéndice, tabla técnica T4. Para los cables ÖLFLEX® LIFT consultar el apéndice, tabla técnica T5

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites, según EN 60811-404
  • Gran resistencia química, térmica y mecánica
  • Resistente a la radiación UV

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado de tipo de cable NSHTÖU <VDE> conforme a VDE 0250-814

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento: compuesto de goma tipo 3GI3
  • Trenzado de soporte integrado en la cubierta exterior
  • Cubierta exterior de goma 5GM3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible:
    Cables con diámetro exterior < 21,5 mm: 5 x diámetro exterior
    Cables con diámetro exterior > 21,5 mm: 6,25 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -25 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.