ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

Cables de silicona con prestaciones mecánicas mejoradas

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF, cable de alimentación y control de silicona, resistente a roturas y cortes, para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C

  • Resistencia a los cortes demostrada con calidad EWKF
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
0046500
2 X 0.756.41549
0046501
3 G 0.756.92260
00465023
4 G 0.757.62976
00465033
5 G 0.758.53696
0046506
2 X 1.06.82056
0046507
3 G 1.07.12968
00465083
4 G 1.07.93988
00465093
5 G 1.08.848110
0046110
7 G 1.09.567,2137
0046511
2 X 1.582977
0046512
3 G 1.58.44394
00465133
4 G 1.59.558117
00465143
5 G 1.510.472143
0046115
7 G 1.511101180
0046116
12 G 1.514.9173319
0046117
16 G 1.517.1230,4424
0046119
24 G 1.521345,6637
0046520
2 X 2.59.448110
0046521
3 G 2.59.872146
00465223
4 G 2.511.196181
00465233
5 G 2.511.9120222
0046131
3 G 4.011.5114213
00461323
4 G 4.012.5152267
00461333
5 G 4.013.9190334
0046141
3 G 6.013.2174297
00461423
4 G 6.014.7232381
00461433
5 G 6.016.5290481

Beneficios

  • Ofrece una durabilidad mayor en condiciones extremas que los cables de silicona tradicionales
  • Las mezclas de silicona resistentes a los cortes y a las roturas reducen el daño por acción mecánica
  • El modelo EWFK con cubierta de silicona con aditivos especiales puede hacer innecesaria la utilización de modelos armados
  • Su gran flexibilidad facilita la instalación en espacios reducidos
  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Para uso en áreas con temperatura ambiental elevada, además de soportar una tensión mecánica ocasional
  • Campos de aplicación típicos
    - Trabajos en acero, cerámica y hierro
    - Equipos de panadería y hornos industriales
    - Industria de motores eléctricos
    - Construcción de saunas/solárium
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Tecnología de iluminación
    - Tecnología de ventilación
    - Tecnología de aire acondicionado
    - Tecnología de galvanización

Características de producto

  • EWKF: propagación de la rotura inicial y resistencia a la perforación
  • Libre de halógenos (IEC 60754-1), no emite gases corrosivos (IEC 60754-2), no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Gran resistencia a la hidrólisis y a la radiación UV
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Norm references / Approvals

  • Basado en EN 50525-2-83

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento basado en silicona EWKF.
  • Conductores trenzados entre sí
  • Cubierta: basada en silicona EWKF, resistente a la perforación, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • De -60 °C a +180 °C
    (siempre que la ventilación sea suficiente)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.