SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M, prensaestopas robusto de sellado especial, estanco con elevada descarga de tracción, sujeción cuidadosa del cable

Protección frente a descarga de tracciónRobustoImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmFunción de la rosca PGSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura juntaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,53 - 4,8714.0 / 14.026.055.050
52105280
M 16 x 1,54,5 - 5,8918.0 / 17.026.556.050
52105290
M 16 x 1,55,5 - 6,8918.0 / 17.026.557.050
52105300
M 20 x 1,56 - 6,81122.0 / 20.031.067.025
52105310
M 20 x 1,56,5 - 8,81122.0 / 20.031.069.025
52105320
M 20 x 1,56,5 - 8,813,522.0 / 22.032.569.025
52105330
M 20 x 1,59 - 10,813,522.0 / 22.032.5611.025
52105340
M 20 x 1,59 - 10,81624.0 / 24.034.5611.025
52105350
M 20 x 1,59,5 - 12,81624.0 / 24.034.5613.025
52105360
M 20 x 1,513 - 14,81624.0 / 24.034.5615.025
52105370
M 25 x 1,513,5 - 15,82130.0 / 30.038.5716.025
52105380
M 25 x 1,515 - 17,82130.0 / 30.038.5718.025
52105390
M 25 x 1,517,5 - 19,82130.0 / 30.038.5720.025
52105400
M 32 x 1,517,5 - 21,82940.0 / 40.042.5822.010
52105410
M 32 x 1,519 - 23,82940.0 / 40.042.5824.010
52105420
M 32 x 1,523 - 25,82940.0 / 40.042.5826.010

Beneficios

  • Resiste el agua a presión
  • Fijación protectora del cable
  • Robusto
  • Descarga de tracción elevada

Ámbito de uso

  • Prensaestopas para uso con agua a presión con un elemento de sellado cónico especial
  • Bombas
  • Interruptores de flotador

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
  • accesorios apropiados SKINDICHT® SHV conos de sellado
  • Ejemplo de descripción:
    SHV-M 20/11/7
    20 = rosca métrica de conexión
    11 = rosca PG de cierre
    7 = apertura libre del cono de sellado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: bronce niquelado
    Cono de sellado: CR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.