SKINDICHT® MINI FKM
SKINDICHT® MINI, prensaestopas para los conductores más pequeños, alta concentración de cables, sujeción cuidadosa del cable y alto grado de protección
Para rangos de alta temperatura hasta +200°C como máximo
Beneficios
- Máxima protección
- Para conductores de sección pequeña
- Altura constructiva reducida
- Fijación protectora del cable
- Agrupación de alta densidad
Ámbito de uso
- Para uso en lugares donde el espacio de montaje sea reducido.
- Sensores
- Tecnología de medición y control
Características de producto
- Apto para altas temperaturas y entornos agresivos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Recomendación Par de torsión M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Sellado: FKM
Grado de protección:
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- -20°C a +200°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.