UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Cables apantallados de datos con identificación de colores según DIN 47100 y pares trenzados - con aprobación UL/CSA
UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, apantallado, instrumentación y control
- Versión con aprobación UL y CSA
- Otras medidas/colores consultar previamente
Beneficios
- El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
- Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
Ámbito de uso
- Apto para el mercado americano
- Cableado de dispositivos, maquinaria y plantas pensado para la exportación al mercado norte americano o países donde es requerida la certificación UL-/CSA de los cables
Características de producto
- No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,UL VW-1 y CSA FT 1
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
Composición de producto
- Trenza de múltiples filamentos de hilos de cobre estañado
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- Formación en pares trenzados
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior de mezcla especial de PVC Color de la cubierta exterior: gris oscuro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
- UL/CSA: 300 V
Tensión de prueba
- 1500 V
Rango de temperaturas
- Uso móvil ocasional: de -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C)
- Instalación fija (IEC):
-40°C a +80°C
UL: máx. +80°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
