Cables de extensión - compensación, pares

Aislamiento de PVC, silicona, FEP o fibra de vidrio

Cables de extensión y compensación, versión de un par; adecuados para uso en medición de temperatura y control de procesos de fabricación

  • Disponible en configuraciones muy variadas
  • Nuevo: termopar tipo K
No data available for display
No data available for display
Referencia Referencia/Denominación de artículoTermoparComposición de productoDiseño del cableNúm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Dimensiones exteriores anchura x altura mmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Cables de extensión y compensación con 0,22 mm², respectivamente
0151051
KE 9-022 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.224-22
0161051
KE 9-022 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.224-22
0152051
KN 9-022 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0162051
KN 9-022 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0153051
KP 9-022 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0163051
KP 9-022 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0151052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0161052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0152052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0162052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0153052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0163052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224,9-31
1161011
KN FEP-SILNiCr/NiIEC KCAFEP-SIL2 x 0.223,8-22
1161004
-Fe/CuNiIEC JGL-GL-S redondo2 x 0.22--27
1161005
-NiCr/NiIEC KGL-GL-S redondo2 x 0.22--28
1161007
K FEP-C-FEPNiCr/NiIEC KFEP-C-FEP2 x 0.223-22
1161014
-Fe/CuNiIEC JGL-GL-S redondo2 x 0.35--31
Cable termopar tipo K, 0,5 mm
1161008
K FEP-FEPNiCr/NiIEC KFEP-FEP óvalo2 x 0.5-2.4 x 1.545
1161009
K GL-GLNiCr/NiIEC KEGL-EGL ovalado2 x 0.5-2.3 x 1.345
Cables de extensión y compensación con 0,5 mm²
0151030
KE 91 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0161030
KE 91 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0152040
KN 91 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0162040
KN 91 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0151040
KE 41 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S óvalo2 x 0.5-6.4 x 4.451
0161040
KE 41 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S óvalo2 x 0.5-6.4 x 4.451
0152030
KN 41 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S óvalo2 x 0.5-6.4 x 4.451
0162030
KN 41 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S óvalo2 x 0.5-6.4 x 4.451
1161015
-NiCr/NiIEC KGL-GL óvalo2 x 0.5--7
Cables de extensión y compensación con 0,75 mm²
0151035
KE 92 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.756-56
0161035
KE 92 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.756-56
0152045
KN 92 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0162045
KN 92 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0151050
KE 42 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S óvalo2 x 0.75-6.4 x 4.458
0161050
KE 42 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S óvalo2 x 0.75-6.4 x 4.458
0152035
KN 42 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S óvalo2 x 0.75-6.4 x 4.458
0162035
KN 42 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S óvalo2 x 0.75-6.4 x 4.458
1161050
-NiCr/NiIEC KCAETFE-C-ETFE redondo2 x 0.75--43
1161016
-NiCr/NiIEC KSIA-SIA ovalado2 x 0.8--23
1161017
--IEC NSIA-SIA ovalado2 x 0.8--23
1161018
-NiCr/NiIEC KKG-KG ovalado2 x 0.8--20
1161019
--IEC NKG-KG ovalado2 x 0.8--20
Modelos con aislamiento de PVC 1,5 mm²
0151001
KE 1 LFe/CuNiDIN LXPVC2 x 1.55.4-40
0161001
KE 1 LFe/CuNiIEC JXPVC2 x 1.55.4-40
0152001
KN 1 LNiCr/NiDIN KCAPVC2 x 1.55.4-40
0162001
KN 1 LNiCr/NiIEC KCAPVC2 x 1.55.4-40
0151010
KE 9 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0161010
KE 9 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0152010
KN 9 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0162010
KN 9 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0154010
KXN 9 LNiCr/NiDIN KXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0164010
KXN 9 LNiCr/NiIEC KXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0153010
KP 9 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0163010
KP 9 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0151017
KE 12 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC óvalo2 x 1.5-7.2 x 4.469
0161017
KE 12 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC óvalo2 x 1.5-7.2 x 4.469
0152017
KN 12 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC óvalo2 x 1.5-7.2 x 4.469
0162017
KN 12 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC óvalo2 x 1.5-7.2 x 4.469
0154011
KE 20 LFe/CuNiDIN LXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164011
KE 20 LFe/CuNiIEC JXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154012
KN 20 LNiCr/NiDIN KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164012
KN 20 LNiCr/NiIEC KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154013
KXN 20 LNiCr/NiDIN KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164013
KXN 20 LNiCr/NiIEC KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154014
KP 20 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164014
KP 20 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0151011
KE 9 L-SFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0161011
KE 9 L-SFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0152011
KN 9 L-SNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0162011
KN 9 L-SNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0157514
KE 9 L-SYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167514
KE 9 L-SYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157513
KN 9 L-SYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167513
KN 9 L-SYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157515
KP 9 L-SYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167515
KP 9 L-SYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
Modelos con aislamiento de silicona 1,5 mm²
0151003
KE 1 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL2 x 1.55.4-40
0161003
KE 1 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL2 x 1.55.4-40
0152003
KN 1 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL2 x 1.55.4-40
0162003
KN 1 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL2 x 1.55.4-40
0151022
KE 15 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0161022
KE 15 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0152022
KN 15 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0162022
KN 15 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0153022
KP 15 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0163022
KP 15 L-SILPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0151023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0161023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0152023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0162023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0153023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0163023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0151007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S óvalo2 x 1.5-8 x 5.285
0161007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S óvalo2 x 1.5-8 x 5.285
0152007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S óvalo2 x 1.5-8 x 5.285
0162007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S óvalo2 x 1.5-8 x 5.285
0153007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S óvalo2 x 1.5-8 x 5.285
0163007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S óvalo2 x 1.5-8 x 5.285
0151019
KE 13 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-GL óvalo2 x 1.5-6 x 3.350
0161019
KE 13 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-GL óvalo2 x 1.5-6 x 3.350
0152019
KN 13 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-GL óvalo2 x 1.5-6 x 3.350
0162019
KN 13 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-GL óvalo2 x 1.5-6 x 3.350
0153019
KP 13 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL óvalo2 x 1.5-6 x 3.350
0151015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0161015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0152015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0162015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0153015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0163015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
1161012
KP 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S óvalo2 x 1.5-6.8 x 4.182
Modelos de aislamiento con fibra de vidrio 1,5 mm²
0151005
KE 3 LFe/CuNiDIN LXGL-GL óvalo2 x 1.5-5.1 x 2.764
0161005
KE 3 LFe/CuNiIEC JXGL-GL óvalo2 x 1.5-5.1 x 2.764
0152005
KN 3 LNiCr/NiDIN KCAGL-GL óvalo2 x 1.5-5.1 x 2.764
0162005
KN 3 LNiCr/NiIEC KCAGL-GL óvalo2 x 1.5-5.1 x 2.764
0153005
KP 3 LPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL óvalo2 x 1.5-5.1 x 2.764
0163005
KP 3 LPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL óvalo2 x 1.5-5.1 x 2.764
0151006
KE 4 L-SFe/CuNiDIN LXGL-GL-S óvalo2 x 1.5-5.9 x 3.787
0161006
KE 4 L-SFe/CuNiIEC JXGL-GL-S óvalo2 x 1.5-5.9 x 3.787
0152006
KN 4 L-SNiCr/NiDIN KCAGL-GL-S óvalo2 x 1.5-5.9 x 3.787
0162006
KN 4 L-SNiCr/NiIEC KCAGL-GL-S óvalo2 x 1.5-5.9 x 3.787
0153006
KP 4 L-SPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL-S óvalo2 x 1.5-5.9 x 3.787
0163006
KP 4 L-SPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL-S óvalo2 x 1.5-5.9 x 3.787

Norm references / Approvals

  • Ahorro de espacio y flexible
  • Para información más detallada ver apéndice T8 y fichas técnicas

Ámbito de uso

  • Permite la medición de temperatura, incluso en lugares donde la medición de temperatura sin contacto no es posible o razonable
  • Para medición de temperaturas en procesos de fabricación controlados mediante termopares. Los compuestos de aislamiento y cubiertas deberán ser elegido con relación a la mayor temperatura ambiente posible alrededor de la conexión del termopar.
  • Materiales del conductor (aleación):
    Fe/CuNi (LX, JX)
    La aleación de los conductores es idéntica a la del termopar.
  • Las aleaciones de las versionesde NiCr/Ni (K, KX, KCA)K y KX son idénticas a las aleaciones de los termopares.
    Las aleaciones de las versiones de compensación KCA (para KCA: Fe/CuNi) no son idénticas a las aleaciones de los termopares
  • La aleaciones de las versiones PtRh/Pt (RCB, SCB) (para RCB, SCB: Cu/CuNi) no son idénticas a las aleaciones de los termopares

Norm references / Approvals

  • Código de identificación de coloresDIN 43710Conductor negativo y cubierta exterior:Fe/CuNi: azulNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: blancoConductor positivo: siempre rojoIEC 60 584Conductor positivo y cubierta exterior:Fe/CuNi: negroNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: naranjaConductor negativo: siempre blanco

Composición de producto

  • Abreviaciones:
    PVC: cloruro de polivinilo
    SIL: silicona
    GL: fibra de vidrio
    FEP: etileno propileno fluorado
    EGL: fibra de vidrio E
    C: pantalla de trenza de cobre
    ST: pantalla de cinta de aluminio
    S: armadura de trenza de acero
  • Diseño, por ejemplo PVC-PVC-S-PVC:
    - Aislamiento de conductor dePVC
    - Cubierta interior dePVC
    - Trenza de hilos deacero(Steel)
    - Cubierta exterior dePVC
  • Ejemplos mostrados (de arriba a abajo):
    Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC
    NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S
    NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL
    NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC
    PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL
    Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S
    NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SIL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-S
    Fe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVC
    NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVC
    Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de termopar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable térmico de compensación

Basado en

  • Desviación limitada conforme a DIN y IEC, y en conformidad con la clase 2

Formación del conductor

  • 1,5 mm²: aprox. 48 x 0,20 mm
    0,75 mm²: aprox. 24 x 0,20 mm
    0,5 mm²: aprox. 16 x 0,20 mm
    0,22 mm²: aprox. 7 x 0,20 mm

Radio de curvatura mínimo

  • Sin pantalla:
    12 x el diámetro del cable
  • Con trenza metálica:
    15 x diámetro del cable

Rango de temperaturas

  • En relación al aislamiento y material de cubierta:
    PVC: de -5°C a +80°C
    Silicona: de -25°C a +180°C
    Fibra de vidrio: de -25°C a +200°C
    FEP: de -100°C a +205°C
    E-Glass: de -25°C a +400°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.