ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

Cable de control libre de halógenos, resistente a aceites y muy flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 ° C, múltiples aplicaciones, CPR

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Resistente a aceites y de gran flexibilidad.
  • Certificado reconocido UL AWM

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesResistente a radicación UV

CERUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H U0/U: 300/500 V
10019900
2 X 0.55.19,641
10019901
3 G 0.55.414,449
10019902
3 X 0.55.414,449
10019903
4 G 0.55.819,258
10019904
4 X 0.55.819,258
10019905
5 G 0.56.32469
10019906
7 G 0.56.933,687
10019907
12 G 0.59.157,6141
10019910
2 X 0.755.514,451
10019911
3 G 0.755.821,661
10019912
3 X 0.755.821,661
10019913
4 G 0.756.328,873
10019914
4 X 0.756.328,873
10019915
5 G 0.756.93687
10019916
5 X 0.756.93687
10019917
7 G 0.757.550,4111
10019918
7 X 0.757.550,4111
10019919
9 G 0.759.664,8150
10019920
12 G 0.7510.186,4186
10019921
18 G 0.7512129,6265
10019922
25 G 0.7514.1180365
10019960
2 X 1.05.819,259
10019961
3 G 1.06.128,872
10019962
3 X 1.06.128,872
10019963
4 G 1.06.638,487
10019964
4 X 1.06.638,487
10019965
5 G 1.07.348104
10019967
7 G 1.08.167,2138
10019968
8 G 1.09.776,8164
10019969
12 G 1.010.7115,2225
10019970
14 G 1.011.4134,4261
10019971
18 G 1.012.9172,8328
10019972
25 G 1.015240445
10019973
41 G 1.019.2393,6719
10019930
2 X 1.56.428,876
10019931
3 G 1.56.843,294
10019980
3 X 1.56.843,294
10019932
4 G 1.57.457,6115
10019933
5 G 1.58.372142
10019934
7 G 1.59100,8184
10019981
8 G 1.510.8115,2218
10019982
9 G 1.511.6129,6245
10019935
12 G 1.512.2172,8308
10019936
14 G 1.513201,6357
10019937
18 G 1.514.6259,2449
10019938
25 G 1.517.2360617
10019927
34 G 1.519.8489,6821
10019944
2 X 2.57.648113
10019945
3 G 2.58.372146
10019946
4 G 2.5996180
10019947
5 G 2.510.1120221
10019948
7 G 2.511.2168295
10019949
12 G 2.515.1288491
10019950
4 G 4.010.8153,6268
10019951
5 G 4.012.1192328
10019952
7 G 4.013.4268,8438
10019953
4 G 6.013230,4391
10019954
5 G 6.014.5288478
10019975
7 G 6.016403,2638
10019851
4 G 10.016.2384635
10019852
5 G 10.018.1480775
10019849
4 G 16.018.8614,4930
10019853
5 G 16.021.27681147
10019854
4 G 25.023.59601442
10019855
5 G 25.026.412001773
10019856
4 G 35.026.613441917

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido a una versión muy flexible
  • Amplio rango de aplicaciones debido a las excelentes características del producto
  • Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, sistemas de climatización, tecnología escénica
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Destinados a ser utilizados en el marco del Reglamento de Productos de la Construcción Europeo (CPR). Consulte el apéndice T14 del catálogo
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio según IEC 60332-3-22 y IEC 60332-3-24 respectivamente IEC 60332-3-25 (propagación de llama en vertical y en haces)
  • UL Cable Flame Test
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a aceites, conforme a EN 50363-4-1 (TM5)
    y UL OIL RES I y UL OIL RES II
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21089
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51
  • N.º certificado DNV GL TAE0000407

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Instalación fija: de -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.