EPIC® H-B 16 AG

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa para conectores rectangulares es apta para su uso en la industria del plástico y cuenta con una carcasa de montaje, 2 palancas dobles y sellado.

  • Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

No data available for display
Referencia Article descriptionMUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en panel (palanca doble)
10072000
H-B 16 AGAG5

Beneficios

  • El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • H-A case: Wall base
  • 2 estribos transversales
  • Junta plana incluida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.