EPIC® H-B 16 AD-BO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica con pernos de anclaje para una palanca doble, tapa metálica y sellado es idónea para su uso en la industria del plástico.

  • Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
  • Versión larga con mas espacio para el cableado
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

No data available for display
Referencia Article descriptionMUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en panel (carcasa, pernos de anclaje para palanca doble)
10073000
H-B 16 AD-BOAG5

Beneficios

  • El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Junta plana incluida
  • Versión estándar y diseño alto
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • Tapa protectora de metal

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (bloqueo), IP 40 (tapa cerrada)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.