EPIC® H-B 16 AD-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica para la construcción de máquinas e instalaciones cuenta con sellado, tapa metálica y una palanca simple.

  • Tapa de metal con bisagra robusta
  • Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en panel (carcasa protectora, palanca simple)
10073900
H-B 16 AD-LBAG5

Beneficios

  • El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Junta plana incluida
  • Versión estándar y diseño alto
  • Tapa protectora de metal
  • 1 palanca simple

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • UL50 tipo 12 (con cierre)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.