EPIC® H-B 48 SDR-LB

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La carcasa grande para el alojamiento de dos insertos consta de una palanca simple, una entrada de cable y una tapa termoplástica.

CE

Referencia Article descriptionMPGUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, una entrada de cable, palanca simple)
10167000
H-B 48 SDR 29-291
10167100
H-B 48 SDR 36-361
19167000
H-B 48 SDR M3232-1
19167100
H-B 48 SDR M4040-1

Beneficios

  • Carcasa resistente y grande para dos insertos en un solo conector. Alimentación y datos en un solo conector.
  • SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • 1 palanca simple
  • Una entrada de cable
  • manguera termoplástica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.