EPIC® H-BVE 6

Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación

El inserto de varios polos de alta tensión cuenta con dos contactos de conmutación y es la solución idónea para la construcción de máquinas e instalaciones y la tecnología de construcción de máquinas.

  • Inserto de múltiples polos con retardo a la conexión/desconexión
  • Permite cambiar las operaciones para la desconexión bajo carga

Resistente a temperaturas

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoProtección del hiloNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremos roscados H-BVE 6
10239010
H-BVE 6 SSinserto (macho)6 + 25
10240010
H-BVE 6 BShembra6 + 25
10239110
H-BVE 6 SSinserto (macho)-6 + 25
10240110
H-BVE 6 BShembra-6 + 25

Beneficios

  • Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación
  • Los contactos de conmutación y aislamiento interrumpen la tensión de alimentación antes de que los contactos en funcionamiento estén separados

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 630 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 6 + 2 + PE

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 8

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.