UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Cable de transmisión de datos libre de halógenos con código de colores según DIN 47100 - resistente a un amplio rango de sustancias químicas

UNITRONIC® ROBUST C (TP): cable de datos apantallado de baja frecuencia, pares trenzados, resistencia a biopetróleo / detergentes / agua caliente / fluido hidráulico, para exteriores, industria de alimentación y bebidas, compostaje

  • Excelente resistencia a la intemperie.
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Alimentación y BebidasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a radicación UV

CEECOLAB

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.145,316,131
1032101
3 x 2 x 0.145,81938
1032102
4 x 2 x 0.146,223,146
1032103
5 x 2 x 0.146,427,254
1032104
6 x 2 x 0.147,131,363
1032105
8 x 2 x 0.148,243,490
1032106
10 x 2 x 0.148,750,993
1032107
12 x 2 x 0.148,956,6102
1032108
2 x 2 x 0.256,322,743
1032109
3 x 2 x 0.257,128,956
1032110
4 x 2 x 0.257,638,372
1032111
5 x 2 x 0.257,945,185
1032112
6 x 2 x 0.258,548,796
1032113
8 x 2 x 0.2510,364,3135
1032114
2 x 2 x 0.347,127,656
1032115
3 x 2 x 0.347,838,874
1032116
4 x 2 x 0.348,447,590
1032117
5 x 2 x 0.348,858,2110
1032118
1 x 2 x 0.55,620,137
1032119
2 x 2 x 0.57,940,372
1032120
3 x 2 x 0.58,751,791
1032121
4 x 2 x 0.59,464,1112
1032122
5 x 2 x 0.510,376,6141
1032123
6 x 2 x 0.511,191,7170
1032124
8 x 2 x 0.513,1123,2238
1032125
10 x 2 x 0.514,5146,4247
1032126
2 x 2 x 0.758,548,484
1032127
3 x 2 x 0.759,468,9114
1032128
4 x 2 x 0.7510,786,2149
1032129
6 x 2 x 0.7512,1131,9225
1032130
8 x 2 x 0.7514,7168,2315
1032131
2 x 2 x 1.0964,198
1032132
3 x 2 x 1.010,483,5135
1032133
4 x 2 x 1.011,3105,7168

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor

Ámbito de uso

  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
    - Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
    - Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de TPE especial
    Cubierta exterior de color negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 60 nF/km
  • C/S aprox. 100 nF/km

Resistencia de aislamiento específica

  • > 20 GOhm x cm

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Sección de 0,14 mm²: 1.200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.