EPIC® H-A 3 MEG

Innovadora carcasa metálica

Carcasa rectangular EPIC®, acodada, con contratuerca, IP68, cinc fundido a presión

  • Innovadora carcasa
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaCarrilResistencia mecánicaRobusto

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMaterialUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

10422506
EPIC H-A 3 MEGSCinc fundido a presión10

Beneficios

  • La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
  • La carcasa puede conectarse con otras capotas habituales en el mercado.
  • Con entrada de cable lateral para un tendido de cable ordenado y para evitar una flexión excesiva del cable.
  • Fácil montaje en la carcasa mediante roscado y fijación con contratuerca.
  • La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

  • Carcasa roscada con junta plana y contratuerca incluidas
  • Una palanca

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR
  • Carcasa: gris, negro, termoplástico
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.