e-Shop

EPIC® H-A 3 AGSV base abierta

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta carcasa con una parte inferior abierta y 2 entradas de cable puede utilizarse en sistemas de control o para otras aplicaciones en lugares con espacio limitado.

  • Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
  • Grado de protección UL50E probado

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMMaterialColorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en superficie (con fondo abierto)
19517200
H-A 3 MAgsv M2020Cinc fundido a presióngris10
19515200
H-A 3 Agsv M2020Termoplásticogris10

Beneficios

  • Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • Una palanca
  • 2 entradas de cable
  • Modelo de carcasa: de fondo abierto
  • Junta plana incluida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR
  • Carcasa: gris, negro, termoplástico
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.