EPIC H-Q 002

Con dos contactos de trabajo robustos y un contacto PE, utilizando la probada técnica de conexión con tornillo axial.

¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaNo propagador de la llama

CERU

Referencia Article descriptionTipo de contactoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

10431720
EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²inserto (macho)10
10431721
EPIC H-Q 002.2 MAS 4.0-10mm²inserto (macho)10
10431722
EPIC H-Q 002.1 FAS 2.5-6.0mm²hembra10
10431723
EPIC H-Q 002.2 FAS 4.0-10mm²hembra10

Beneficios

  • Alta potencia hasta 40 A a pesar del diseño sumamente compacto para dispositivos muy pequeños.
  • Disponible en versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V. Los nombres de artículos con el sufijo "V" están diseñados para una tensión nominal de 830 V.
  • El contacto atornillado axial permite una conexión fácil sin necesidad de disponer de una herramienta de crimpado especial. Ahorra costes y facilita la desconexión en caso necesario.
  • Conexión sencilla del cable mediante una llave Allen.
  • Gracias a su reducido tamaño, está diseñado para su uso en espacios limitados.

Ámbito de uso

  • Para conectar dispositivos y máquinas a una fuente de alimentación en diversas aplicaciones, incluida la transmisión de señales.
  • Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-A 3.
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

Tensión nominal

  • 400 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 40

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 1 mOhm

Número de contactos

  • 2 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión axial atornillada

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.