
EPIC® H-QV 002
Con dos contactos de trabajo robustos y un contacto PE, utilizando la probada técnica de conexión con tornillo axial.
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.
Beneficios
- Alta potencia hasta 40 A a pesar del diseño sumamente compacto para dispositivos muy pequeños.
- Disponible en versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V. Los nombres de artículos con el sufijo "V" están diseñados para una tensión nominal de 830 V.
- El contacto atornillado axial permite una conexión fácil sin necesidad de disponer de una herramienta de crimpado especial. Ahorra costes y facilita la desconexión en caso necesario.
- Conexión sencilla del cable mediante una llave Allen.
- Gracias a su reducido tamaño, está diseñado para su uso en espacios limitados.
Ámbito de uso
- Para conectar dispositivos y máquinas a una fuente de alimentación en diversas aplicaciones, incluida la transmisión de señales.
- Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-A 3.
- Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
Tensión nominal
- 830 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- 40
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 1 mOhm
Número de contactos
- 2 + PE
Tipo de conexión
- Conexión axial atornillada
Material
- Policarbonato PC
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.