EPIC® H-A 10 SGR-LB

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

La robusta y compacta carcasa metálica es idónea para su uso en conectores rectangulares, por ejemplo, en laboratorios de electrónica.

Grado de protección UL50E probado

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMPGUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en superficie (1 entrada de cable, palanca simple)
10448100
H-A 10 SGR-LB 16-165
10448000
H-A 10 SGR-LB 21-215
19448100
H-A 10 SGR-LB M2020-5
19448000
H-A 10 SGR-LB M2525-5

Beneficios

  • Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • 1 palanca simple
  • Una entrada de cable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.