ÖLFLEX® DC 100
Cable de potencia con codificación de colores para el suministro de energía de instalaciones en redes de corriente continua
ÖLFLEX® DC 100: cable de conexión con codificación de colores para aplicaciones de corriente continua hasta 0,75/1,5 kV CC
Construido para aplicaciones de corriente continua (CC) en entorno industrial con código de colores conforme a EN 60445
Beneficios
- Construido especialmente para el uso prolongado con tensión continua CCC hasta máx. 0,9 / 1,8 kV de tensión de servicio
- Apto para la creación de redes de corriente continua (CC) de ahorro de energía en instalaciones industriales
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta, maquinaria industrial, instalaciones de climatización, tecnología de luz y sonido
- Para instalaciones en las que se distribuye energía con una red de corriente continua
- Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
- Resistente al ozono, según EN 50396
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento de PVC especial
- Colores de conductores: rojo (L+), blanco (L-) y verde-amarillo
- Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- Rojo, blanco, verde-amarillo
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- CC (conductor-tierra): máx. 0,75 kV CC (conductor-conductor): máx. 1,5 kV
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.