ÖLFLEX® DC GRID 100

Cable de potencia con codificación de colores para el suministro de energía de instalaciones en redes de corriente continua

ÖLFLEX® DC GRID 100: cable de conexión flexible con codificación de colores para aplicaciones de corriente continua de hasta 0,75/1,5 kV CC, enterrado directo

  • Construido para aplicaciones de corriente continua (CC) en entorno industrial con código de colores conforme a EN 60445
  • Apto para enterrado directo
  • Fácil manipulación e instalación debido a un diseño flexible

Apto para uso en exterioresResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

11101515
3 G 1.510.443,2146
11101500
4 G 1.511.257,6171
11101516
3 G 2.511.272188
11101501
4 G 2.512.196227
11101517
3 G 4.013.5115,2256
11101502
4 G 4.014.6154315
11101518
3 G 6.014.7172,8322
11101503
4 G 6.016.0230405
11101519
3 G 10.016.9288478
11101504
4 G 10.018.5384609
11101520
3 G 16.019.1460,8667
11101505
4 G 16.020.9614847
11101521
3 G 25.023.2720956
11101506
4 G 25.025.49601228
11101522
3 G 35.025.410081280
11101507
4 G 35.028.013441652
11101523
3 G 50.028.514401771
11101508
4 G 50.031.619202304
11101524
3 G 70.032.620162392
11101509
4 G 70.036.226883126
11101525
3 G 95.037.327363134
11101514
4 G 95.045.636485120
11101526
3 G 120.041.234563900
11101510
4 G 120.041.446084096
11101527
3 G 150.045.943204825
11101511
4 G 150.051.157606330
11101528
3 G 185.050.853285871
11101512
4 G 185.056.371047667
11101529
3 G 240.057.469127707
11101513
4 G 240.063.9921610084

Beneficios

  • Buenas propiedades de tendido gracias a su diseño con hilos finos y flexibles
  • Con codificación de colores conforme a DIN EN 60445 para sistemas de corriente continua
  • Construido especialmente para el uso prolongado con tensión continua CCC hasta máx. 0,9 / 1,8 kV de tensión de servicio
  • Apto para la creación de redes de corriente continua (CC) de ahorro de energía en instalaciones industriales
  • Adecuado para enterrado directo gracias a su resistente material de aislamiento y cubierta conforme a DIN VDE 0276-603

Ámbito de uso

  • Para instalaciones en las que se distribuye energía con una red de corriente continua
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, instalaciones de climatización, tecnología de luz y sonido
  • Para el tendido abierto en bandejas de cables
  • Apto para enterrado directo
  • Puede utilizarse en entornos secos y húmedos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC especial
  • Colores de conductores, tres hilos: rojo, blanco y verde-amarillo
  • Colores de conductores, cuatro hilos: rojo, blanco, azul y verde-amarillo
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Según EN 60445

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • CC (conductor-tierra): máx. 0,75 kV CC (conductor-conductor): máx. 1,5 kV

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.