ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

Cable de control de PVC flexible en frío, apto para bajas temperaturas así como para uso exterior

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT, cable de control de PVC, resisten te al frío, flexible, resistente a la radiación UV, para temperaturas bajas y uso en exteriores, 300/500 V, también para YSLY o YY grado ártico

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1120730
2 X 0.755.414,445
1120731
3 X 0.755.721,655
1120732
3 G 0.755.721,655
1120733
4 X 0.756.228,866
1120734
4 G 0.756.228,866
1120735
5 G 0.756.73679
1120736
7 G 0.757.350,4101
1120737
12 G 0.759.986,4171
1120738
18 G 0.7511.7130244
1120739
25 G 0.7513.8180337
1120740
2 X 1.05.719,253
1120741
3 X 1.0628,865
1120742
3 G 1.0628,865
1120743
4 X 1.06.538,479
1120744
4 G 1.06.538,479
1120745
5 G 1.07.14894
1120746
7 G 1.0867,2126
1120747
12 G 1.010.5115205
1120748
18 G 1.012.7173300
1120749
25 G 1.014.7240408
1120750
2 X 1.56.32968
1120751
3 X 1.56.74384
1120752
3 G 1.56.74384
1120753
4 X 1.57.258104
1120754
4 G 1.57.258104
1120755
5 X 1.58.172128
1120756
5 G 1.58.172128
1120757
7 X 1.58.9101166
1120758
7 G 1.58.9101166
1120759
12 G 1.512173279
1120760
18 G 1.514.4259407
1120761
25 G 1.516.9360560
1120762
2 X 2.57.548101
1120763
3 G 2.58.172132
1120764
4 G 2.58.996163
1120765
5 G 2.510120200
1120766
7 G 2.511.1168267
1120767
12 G 2.514.8288445
1120768
18 G 2.517.8432648
1120769
25 G 2.520.8600890
1120770
4 G 4.010.8154249
1120771
5 G 4.012.1192305
1120772
4 G 6.013230365
1120773
5 G 6.014.5288447

Beneficios

  • Cable de control apto para uso exterior
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Tecnología de refrigeración
  • Apto para uso a la intemperie
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Flexible hasta -30 °C
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento PVC, resistente al frío
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: PVC, resistente al frio, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.