ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, apantallado y uso al aire libre

  • Buen comportamiento en la intemperie
  • EMC/apantallado
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Apto para uso en exterioresProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
1121232
2 X 0.7510.546150
1121233
3 G 0.7510.956180
1121235
4 G 0.7511.467214
1121236
4 X 0.7511.467214
1121237
5 G 0.7512.178272
1121241
7 G 0.7512.997242
1121247
12 G 0.7515.8168464
1121251
18 G 0.7518229616
1121254
25 G 0.7520.7296762
1121266
2 X 1.010.852160
1121267
3 G 1.011.266182
1121268
3 X 1.011.266182
1121269
4 G 1.011.879210
1121270
4 X 1.011.879210
1121271
5 G 1.012.693252
1121274
7 G 1.013.3117335
1121280
12 G 1.016.4204522
1121284
18 G 1.018.7280687
1121290
25 G 1.021.6369884
1121306
2 X 1.511.869243
1121307
3 G 1.512.387273
1121308
3 X 1.512.387273
1121309
4 G 1.513102290
1121310
4 X 1.513102290
1121311
5 G 1.513.9125352
1121314
7 G 1.515180448
1121320
12 G 1.518.7281690
1121324
18 G 1.521.8391938
1121328
25 G 1.525.15181180
1121340
3 G 2.513.5123315
1121342
4 G 2.514.6168349
1121344
5 G 2.515.7204515
1121346
7 G 2.517265619
1121349
12 G 2.521.7421936
1121360
4 G 4.016.2238587
1121361
5 G 4.017.7302689
1121362
7 G 4.019396828
1121367
4 G 6.017.7318715
1121368
5 G 6.019.2419862
1121372
4 G 10.021.7574875
1121373
5 G 10.0236121037
1121377
4 G 16.024.38091400
1121378
5 G 16.026.79351600
1121381
4 G 25.029.811652179
1121385
4 G 35.032.716832893
1121388
4 G 50.039.623684094
1121391
4 G 70.044.532615467
1121394
4 G 95.05140555849
1121397
4 G 120.058.152257509

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
    Centrales eléctricas
  • Para motores trifásicos de corriente alterna con convertidor de frecuencia.
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos
  • Tubo alimentación servo motor
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Cada dimensión con un espesor de pared con promedio mínimo / nominal de la cubierta exterior de 1,8 mm: se aplica donde las cubiertas exteriores reforzadas pueden ser una ventaja

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0250-1 y HD 627-1 S1

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Cubierta interior de PVC, negra
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC, negra (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Estático/Movimiento ocasional: 6/20xDE*

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.