ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV

Cable de potencia y control, libre de halógenos con comportamiento mejorado en caso de incendio, 0,6/1 kV

Cables de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV, libre de halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, edificios públicos

  • Para instalación con buena relación calidad-precio y con ahorro de espacio
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1123520
2 X 1.07.419,276
1123521
3 G 1.07.828,8101
1123522
4 G 1.08.438,4120
1123523
5 G 1.09.248143
1123524
7 G 1.09.967,2179
1123525
12 G 1.012.8115,2283
1123528
2 X 1.58.428,8112
1123529
3 G 1.58.943,2135
1123530
4 G 1.59.657,6163
1123531
5 G 1.510.572196
1123532
7 G 1.511.4100,8253
1123533
12 G 1.515.1172,8396
1123534
18 G 1.518.0259,2589
1123535
25 G 1.521.1360801
1123537
3 G 2.510.172189
1123538
4 G 2.511.096232
1123539
5 G 2.512.1120279
1123541
12 G 2.517.9288603
1123544
3 G 4.011.4115,2260
1123545
4 G 4.012.5153,6322
1123546
5 G 4.013.7192387
1123548
4 G 6.013.9230,4431
1123549
5 G 6.015.8288533
1123550
4 G 10.017.9384734
1123553
4 G 25.025.29601617

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia.
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Apto para uso a la intemperie

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Basado en EN 50525-3-11

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Cubierta exterior de mezcla especial libre de halógenos, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.