ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
Cable para motores, optimizado para CEM, baja capacitancia, doble apantallamiento, con certificación UL/cUL AWM
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB, para motores eléctricos de gran potencia y aplicaciones SERVO, con certificación UL/cUL AWM, doble apantallamiento.
- Diseño de cable optimizado
- La simetría 3+3 reduce las interferencias de modo común así como corrientes de cojinetes
- Certificación UL AWM para USA y Canadá
Beneficios
- Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
- Transmisión para dispositivos de alta potencia
- La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
- La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
- Es posible el tendido a la intemperie gracias a la cubierta exterior negra resistente a la radicación UV
Ámbito de uso
- Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
- Para uso en interiores secos, húmedos y mojados.
- Industria papelera
- Industria química.
- Industria pesada
Características de producto
- Diseño de baja capacidad
- No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,
UL VW-1 y CSA FT 1 - Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
- Flexible en frío hasta -15 °C
Norm references / Approvals
- USA: UL AWM Style 2570
Canadá: cUL AWM Style I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
- Basado en VDE 0276, 0250, 0207
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
- Aislante del conductor: XLPE
- Conductores trenzados helicoidalmente (modelo de 3+3 conductores, es decir tierra dividida en 3 conductores)
- Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
- Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- Conductores coloreados según HD 308 S2 / VDE 0293-308
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- De construcción simétrica 3+3
Rango de temperaturas
- Flexión:
de -15°C a +90°C (UL/CSA +80°C) - Instalación fija:
de -40°C a +90°C (UL/CSA +80°C)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.