ÖLFLEX® SERVO zeroCM

Cable para motores, optimizado para CEM, baja capacitancia, doble apantallamiento, con certificación UL/cUL AWM

ÖLFLEX® SERVO zeroCM - EMC-optimised motor cable with zeroCM® technology, up to 60% less leakage current, almost double the installation length, PVC outer sheath, with UL approval.

  • Tecnología " zero CM CommonMode" patentada: gracias al innovador diseño del cable se garantiza 100% de simetría
  • Reducción de las corrientes parásitas, CEM mejorada, conexión sencilla
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Resistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1023950
3 X 1,5 + 1 G 110.281161
1023954
3 X 10 + 1 G 620.7426,8672
1023952
3 X 4 + 1 G 2,514.6194,2323
1023953
3 X 6 + 1 G 417276,8441
1023955
3 X 16 + 1 G 1024.9678,71092
1023951
3 X 2,5 + 1 G 1,512132,1231

Beneficios

  • Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas
  • Es posible el tendido a la intemperie gracias a la cubierta exterior negra resistente a la radicación UV
  • La estructura simétrica del cable mejora el comportamiento CEM y reduce significativamente las corrientes de fuga y de los cojinetes del motor, las interferencias en la transmisión de datos, así como la corrosión en las estructuras.
  • El diseño de haces de baja capacidad con conductor de tierra con rotación contraria permite una conexión de más longitud entre el convertidor y el motor . También simplifica significativamente el conexionado del cable.

Ámbito de uso

  • Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Industria papelera
  • Industria química.
  • Industria pesada

Características de producto

  • Diseño de baja capacidad
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 y CSA FT 1
  • Oil resistant to EN 50363-4-2: TM5
  • Resistente a la radicación UV según EN 50525-1

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 21179Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Conductores de potencia trenzados simétricamente en un haz y con conductor de protección reducido trenzado en sentido contrario
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.