ÖLFLEX® 409 P

Cable de control PUR resistente a aceites y a la abrasión, para aplicaciones con requisitos más exigentes - certificado para Norte América

ÖLFLEX® 409 P, cable de control de PUR, resistente a aceites y abrasión para uso en herramientas de maquinaria industrial y aparatos en Norteamérica con certificación UL/cUL

  • Resistente al aceite y la abrasión
  • Certificado UL/cUL para Norte América
  • Pelado fácil y seguro de la cubierta gracias a la capa de relleno intersticial

Resistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1311852
2 X 0.756.714,461
1311103
3 G 0.757.021,671
1311104
4 G 0.757.528,884
1311105
5 G 0.758.136100
1311107
7 G 0.758.750,4122
1311110
10 G 0.7510.672180
1311112
12 G 0.7510.986,4198
1311118
18 G 0.7512.6129,6275
1311125
25 G 0.7514.3180364
1311902
2 X 1.07.019,269
1311203
3 G 1.07.328,881
1311204
4 G 1.07.838,497
1311205
5 G 1.08.548117
1311207
7 G 1.09.067,2142
1311210
10 G 1.011.296212
1311212
12 G 1.011.5115,2234
1311218
18 G 1.013.3172,8327
1311225
25 G 1.015.2240437
1311952
2 X 1.57.628,887
1311303
3 G 1.58.043,2104
1311304
4 G 1.58.657,6126
1311305
5 G 1.59.372151
1311307
7 G 1.510.0100,8188
1311312
12 G 1.512.8172,8314
1311318
18 G 1.514.8259,2441
1311325
25 G 1.517,2360596
1311403
3 G 2.59.372151
1311404
4 G 2.510.096184
1311405
5 G 2.510.9120224
1311407
7 G 2.511.8168282
1311412
12 G 2.515.3288480
1311504
4 G 4.011.6153,6266
1311505
5 G 4.012.7192325
1311604
4 G 6.013.4230,4359
1311605
5 G 6.014.7288438
1311704
4 G 10.017.0384585
1311705
5 G 10.018.7480722
1311804
4 G 16.019.6614,4861
1311805
5 G 16.022.27681107

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Capa especial de relleno intersticial, lo que aporta más seguridad y eficiencia tanto en el pelado industrial como manual
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • Buena relación calidad y precio

Ámbito de uso

  • Construcción de dispositivos y aparatos
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Especialmente indicado para las zonas húmedas de las maquina-herramienta y en líneas de transferencia que soportan fuerzas mecánicas normales
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites
  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Norm references / Approvals

  • UL File No. E63634
  • UL AWM Style 20234
  • cUL AWM I/II A/B FT1

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC especial
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta de poliuretano (PUR) especial con capa de relleno intersticial
  • Color de cubierta: negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión ocasional: -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.