EPIC® H-B 48 TG

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La robusta carcasa grande para dos insertos en un conector garantiza que la potencia y los datos se encuentren en un único componente. Es adecuada, por ejemplo, para su uso en la industria del plástico.

CE

Referencia Article descriptionMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple)
10155000
H-B 48 TG 29-291
10156000
H-B 48 TG 36-361
10156200
H-B 48 TG 36-36-1
10157000
H-B 48 TG 42-421
19155000
H-B 48 TG M3232--1
19156000
H-B 48 TG M4040--1
19157000
H-B 48 TG M5050--1

Beneficios

  • Carcasa resistente y grande para dos insertos en un solo conector. Alimentación y datos en un solo conector.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.