EPIC® H-B 48 SDRL-LB
Diseño de carcasa H-B para dos insertos.
La robusta carcasa grande con 2 entradas de cable, una palanca simple y una tapa termoplástica es idónea para su uso en la industria del plástico.
Beneficios
- Carcasa resistente y grande para dos insertos en un solo conector. Alimentación y datos en un solo conector.
- SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Industria transformación de plásticos
Características de producto
- base de montaje en superficie
- 1 palanca simple
- 2 entradas de cable
- manguera termoplástica
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa:
aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc
Sellado: NBR
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
