EPIC® H-A 32 SGR
Carcasa resistente para dos insertos
The compact, robust metal housing for double size H-A 32 is ideal for machine and device manufacturing and in control systems.
Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 32
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material
- Carcasa:
aleación de aluminio gris
Palanca: acero revestido de cinc
Junta: NBR
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
Beneficios
- Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
Características de producto
- base de montaje en superficie
- 2 estribos transversales
- Una entrada de cable
