EPIC® H-A 3 MTG
Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.
- Carcasa metálica pequeña y robusta
- Grado de protección UL50E probado
Beneficios
- La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
- La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
- El cierre se realiza mediante una palanca simple en la contracarcasa.
- Con orificio roscado para el uso con un prensaestopas correspondiente.
- La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.
Ámbito de uso
- Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
- Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
- Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
Características de producto
- Carcasa
- Pernos de anclaje para palanca simple
- Entrada de cable recta
- Modelos con / sin prensaestopas
- Carcasa metálica
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa:
cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.