EPIC® H-A 16 SGR-LB

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

The robust metal housing with its compact design is suitable for applications with a high number of contacts such as in electronic laboratories.

Grado de protección UL50E probado

ImpermeableRobustoResistencia mecánicaIngeniería de planta

cRUusVDE audited

No data available for display
Referencia Descripción del artículoMUnidad base

Precio (base)

19567100
H-A 16 SGR-LB M2020
19567000
H-A 16 SGR-LB M2525

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Beneficios

  • Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • 1 palanca simple
  • Una entrada de cable