EPIC® H-A 16 SGR-LB

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

The robust metal housing with its compact design is suitable for applications with a high number of contacts such as in electronic laboratories.

Grado de protección UL50E probado

ImpermeableRobustoResistencia mecánicaIngeniería de planta

cRUusVDE audited

Referencia Descripción del artículoMPGUnidad base

Precio (base)

10567000
H-A 16 SGR-LB 21-21
19567100
H-A 16 SGR-LB M2020-
19567000
H-A 16 SGR-LB M2525-

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Beneficios

  • Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • 1 palanca simple
  • Una entrada de cable