Coaxial - RG

Instalación fija y uso flexible condicional en interiores y exteriores secos o húmedos. Rango de temperaturas de -55°C a +250°C

Ingeniería de plantaApto para uso en exterioresResistente al calorresistente al fríoResistente a radicación UV

Fire

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónImpedancia característica OhmCapacidad pF/mVelocidad de propagación %Tensión de servicio 50 Hz ef. kVTensión de prueba kVMaterial del conductor interiorØ internoMaterial dieléctricoØ dieléctricoMaterial externo del conductorCubierta exterior del cableDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Impedancia característica: 50 ohm
2170000
RG-58 C/U50 +/- 2 Ω1016625CuLivz0,9PE2,95CvzPVC4.9519,138
2170001
RG-174 A/U50 +/- 2 Ω101661,52StCuLibl0,48PE1,52CvzPVC2.85,412
2170002
RG-178 B/U50 +/- 2 Ω95700,72StCuLivs0,3PTFE0,86CvsFEP1.914,49
2170003
RG-188 A/U50 +/- 2 Ω95701,52StCuLivs0,51PTFE1,52CvsPTFE2.768,317,5
2170005
RG-213 /U50 +/- 2 Ω10166510CuLibl2,25PE7,25CblPVC10.375,8157
2170006
RG-214 /U50 +/- 2 Ω10166510CuLivs2,25PE7,25CvsCvsPVC10.8117,8207
2170007
RG-223 /U50 +/- 2 Ω1016623CuMvs0,89PE2,95CvsCvsPVC5.538,560
Impedancia característica 75 Ohm
2170016
RG-6 A/U75 +/- 3 Ω676625StCuMbl0,72PE4,7CblPVC8.472120
2170009
RG-11 A/U75 +/- 3 Ω6766510CuLivz1,2PE7,3CblPVC10.355,5140
2170011
RG-11 A/U outdoor75 +/- 3 Ω6766510CuLivz1,2PE7,3CblPVC12.155,5170
2170012
RG-59 B/U75 +/- 3 Ω67661,77StCuMbl0,6PE3,7CblPVC6.152557
2170010
RG-187 A/U75 +/- 3 Ω65701,52StCuLivs0,31PTFE1,52CvsPTFE2.87,317
Impedancia característica: 100 Ohm
2170008
RG-62 A/U93 +/- 5 Ω43750,82StCuMbl0,65PE-hohl3,7CblPVC6.152652

Beneficios

  • Estos cables coaxiales permiten una transmisión de señales sin distorsión, con un gran ancho de banda y una atenuación baja.
  • Alta frecuencia

Ámbito de uso

  • Para uso flexible con limitaciones y/o para uso estático en interiores y exteriores, secos y húmedos
  • Para sistemas informáticos y de radio, así como para todo el campo de la electrónica y la tecnología de radiofrecuencia comercial

Características de producto

  • No propagador de la llama

Composición de producto

  • Las interferencias externas afectan significativamente menos a estos cables coaxiales gracias a su estructura

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable coaxial

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable coaxial

Constante dieléctrica

  • - Polietileno (PE) 2.3
    - Polietileno, hueco
    (PE-ho) 1.5
    - Politetrafluoretileno
    (PTFE) 2.1

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Normas y homologaciones

  • Similar a MIL-DTL17 H

Rango de temperaturas

  • Instalación fija:
    Cubierta exterior de PE: de -40° C a +80° C
  • Instalación fija: cubierta exterior de PVC:
    de -40 °C hasta +80 °C
    Instalación fija: polímero fluorado
    de -55 °C hasta +250 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.