Cable multicoaxial RG 59 B/U

Esto ahorra costes de instalación. Cable de dos conductores, cubierta exterior de PVC. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

Fire

Referencia Número de cables unipolares x modelo RGDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Impedancia característica 75 Ohm
2170056
2 x RG 59 B/U6.5 / 1350116

Beneficios

  • En sistemas extendidos, la utilización del cable multicoaxial RG 59 B/U como cable de alimentación apantallado evita la acumulación de cables individuales en paralelo a lo largo de grandes distancias
  • Esto reduce los costes de instalación y proporciona una protección mecánica mucho mayor para cables individuales sensibles

Características de producto

  • Los cables multi coaxiales son más fáciles de instalar que las instalaciones individuales

Composición de producto

  • 2 x cables coaxiales individuales tipo RG 59 B/U
  • Cable de dos conductores
  • Cubierta de PVC
  • Color: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable coaxial

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable coaxial

Basado en

  • Similar a la especificación de MIL MIL-DTL17 H

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 15 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.