Módulos SFP

Transceptor para la conexión de cables de fibra óptica a switches industriales de red con puerto SFP, para diferentes velocidades de datos, tipos de fibra y longitudes de onda.

No data available for display
Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

21700127
MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLP
21700128
MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLP
21700152
MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDI-LLP
21700139
MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDI-LLP
21700149
MUN-SFP-1G-SM-LC-13-10-DDI-LLP

Beneficios

  • Carcasa industrial compacta con interfaz SFP y toma LC-Duplex para la conexión inmediata de un cable de fibra óptica de conexión a dispositivos de red como switches, routers o firewalls.
  • Convierte las señales eléctricas en señales ópticas y viceversa.
  • Compatible con puertos SFP de numerosos fabricantes gracias a la interfaz SFP estandarizada conforme a la especificación SFP MSA ("Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement").
  • La interfaz SFP permite sustituir rápidamente los módulos SFP del dispositivo de red para reaccionar con flexibilidad a las adaptaciones de la red (por ejemplo, distinto tipo de fibra, distinta velocidad de transmisión de datos). En lugar de un gran número de dispositivos finales en el almacén, sólo se necesitan diferentes módulos SFP.
  • Proporciona datos digitales de diagnóstico en tiempo real, en particular sobre la calidad de la conexión (información DDM conforme a la especificación SFF-8472).

Ámbito de uso

  • De aplicación universal para la transmisión bidireccional de señales y datos mediante cable de fibra óptica GOF.
  • Para su uso con switches ETHERLINE® ACCESS que cuentan con una interfaz SFP.
  • Rango de temperatura ampliado de -40 °C a +85 °C.

Norm references / Approvals

  • Utiliza láseres seguros para la vista de clase 1 según DIN EN 60825-1.

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC003628
  • ETIM 6.0 Class-Description: Transceiver

Rango de temperaturas

  • Rango de temperatura extendido de -40 °C a +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.