ETHERLINE® ACCESS PNF

Switches PROFINET® industriales con forma constructiva compacta

Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.

  • Diseño compacto
  • Compatible con redes PROFINET®

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

CEULPROFINET

No data available for display
Referencia DenominaciónTipoNúmero de puertosFeatureMTBF en añosUnidad base

Precio (base)

21700140
ETHERLINE® ACCESS PNF04TGestionable (Managed)4->15,21
21700142
ETHERLINE® ACCESS PNF08TGestionable (Managed)8 x RJ45->13,09
21700143
ETHERLINE® ACCESS PNF16TGestionable (Managed)16->9,64

Beneficios

  • Diseño compacto con alta densidad de puertos
  • Fácil configuración a través de interfaz web
  • Montaje industrial en perfil DIN con ahorro de espacio

Ámbito de uso

  • Aplicación industrial
  • Redes PROFINET®

Características de producto

  • Switches PROFINET® con 4, 8 y 16 puertos
  • PROFINET® Conformance Class B
  • Priorización de telegramas PROFINET®
  • Detección de vecinos LLDP
  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)

Norm references / Approvals

  • UL 61010

Fuente de alimentación

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Grado de protección:

  • IP20

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +75°C

  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.